Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A vite Nylon 6/6 Naturale

Questa basetta per fascetta con montaggio a vite è realizzata in nylon naturale ed è classificata UL94 V-2. Può essere utilizzata con una fascetta singola per fissare il cablaggio in posizione.
Codice articolo Essentra :

10009499

Codice articolo precedente:

FTH-35-01

23487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1472 €
5000 - 9999 0,1353 €
10000 - 19999 0,1283 €
20000 + 0,121 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

147,20 €

1000 x 0,1472 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Lunghezza totale 19.0 mm
Larghezza totale 9.53 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA ULE70062
Standard di RMS
Standard di UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci