Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A vite Nylon 6/6 Naturale

This vertical screw mount cable tie holder is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Can be used to secure multiple harnesses in place.
Codice articolo Essentra :

10009369

Codice articolo precedente:

FTH-24-01

11408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,9303 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

93,03 €

100 x 0,9303 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Lunghezza totale 27.7 mm
Larghezza totale 18.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E70062
Standard di UL
Standard di RMS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci