Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A vite Nylon 6/6 Naturale

Questo sostegno per fascetta limita la corsa del coperchio di una cassa o dello sportello di un armadio. La lunghezza della corsa è completamente regolabile e si monta semplicemente con rivetti a pressione o viti.
Codice articolo Essentra :

10488416

Codice articolo precedente:

551852

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0582 €
5000 - 49999 0,0523 €
50000 + 0,0437 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

58,20 €

1000 x 0,0582 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Vite
Lunghezza totale 16.0 mm
Larghezza totale 7.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di UL
Standard di RoHs
Standard di REACH
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci