Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Vite 9.0 mm Nylon 6/6 Nero

Basetta per fascetta con montaggio a vite. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10277140

Codice articolo precedente:

494653

1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1319 €
1000 - 1999 0,1252 €
2000 + 0,1187 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

13,19 €

100 x 0,1319 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Vite
Intervallo larghezza fascetta compatibile 2.4 - 9.0 mm
Altezza totale 11.6 mm
Lunghezza totale 30.0 mm
Larghezza totale 14.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci