Menu Ricerca

Supporti adesivi per materiale espositivo 50.0 mm 40.0 mm Acrilico Trasparente

This clear, self standing print grip can be used to hold material up to 0.5mm thick.
Codice articolo Essentra :

10388594

Codice articolo precedente:

492775

8799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3172 €
1000 - 1999 0,3016 €
2000 + 0,2719 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

31,72 €

100 x 0,3172 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Acrilico
Metodo di montaggio Non adesivo
Altezza 10.6 mm
Diametro foro A 6.0 mm
Dimensioni foro 6.0 mm
Lunghezza 50.0 mm
Spessore massimo materiale compatibile 2.5 mm
Lunghezza totale 50.0 mm
Larghezza totale 40.0 mm
Spessore 0.5 mm
Codice doganale 3926909790
Larghezza 40.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci