Menu Ricerca

Supporti adesivi per materiale espositivo 76.0 mm 90 ° PVC

Il porta insegne adesivo a cerniera può unire due pannelli a 90 gradi, garantendo un collegamento sicuro tra di loro e impedendo che si stacchino. Ideale per l'uso nella vendita al dettaglio e nei punti vendita. È trasparente e realizzato in PVC.
Codice articolo Essentra :

10388518

Codice articolo precedente:

492766

18353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,3995 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

39,95 €

100 x 0,3995 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci