Menu Ricerca

Supporti adesivi per materiale espositivo 75.0 mm 25.0 mm PVC Trasparente

This display grip manufactured from clear PVC, with an adhesive base. Ideal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Codice articolo Essentra :

10379851

Codice articolo precedente:

464719

9018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,6614 €
500 - 999 0,6274 €
1000 + 0,5934 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

33,07 €

50 x 0,6614 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Metodo di montaggio Non adesivo
Lunghezza 75.0 mm
Spessore massimo materiale compatibile 7.0 mm
Lunghezza totale 75.0 mm
Larghezza totale 25.0 mm
Codice doganale 3926909790
Larghezza 25.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci