Menu Ricerca

Supporti adesivi per materiale espositivo 32.0 mm 16.0 mm HDPE Naturale

Natural PE Display Grip holds thick materials for marketing and other displays.
Codice articolo Essentra :

10126417

Codice articolo precedente:

149060600004

50970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,0165 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

8,25 €

500 x 0,0165 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Metodo di montaggio A scatto
Diametro foro A 6.0 mm
Dimensioni foro 6.0 mm
Lunghezza 32.0 mm
Spessore massimo materiale compatibile 6.0 mm
Lunghezza totale 32.0 mm
Larghezza totale 16.0 mm
Spessore 1.5 mm
Codice doganale 3926909790
Larghezza 16.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci