Menu Ricerca

Supporti adesivi per materiale espositivo 70.0 mm 20.0 mm PP Verde

This green display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Codice articolo Essentra :

10117187

Codice articolo precedente:

028000209011

2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,405 €
250 - 999 0,2195 €
1000 + 0,1383 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

20,25 €

50 x 0,405 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Metodo di montaggio A scatto
Dimensioni foro 6.0 mm
Lunghezza 70.0 mm
Spessore massimo materiale compatibile 11.0 mm
Lunghezza totale 70.0 mm
Larghezza totale 20.0 mm
Spessore 1.3 mm
Codice doganale 3926909790
Larghezza 20.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci