10117170
028000200911
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 0,32 € |
| 250 - 999 | 0,1713 € |
| 1000 + | 0,1091 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Arancione |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Polipropilene |
| Metodo di montaggio | A scatto |
| Dimensioni foro | 6.0 mm |
| Dimensioni foro | 0.236 in |
| Lunghezza | 70.0 mm |
| Lunghezza | 2.756 in |
| Spessore massimo materiale compatibile | 11.0 mm |
| Spessore massimo materiale compatibile | 0.433 in |
| Lunghezza totale | 70.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.756 in |
| Larghezza totale | 0.787 in |
| Larghezza totale | 20.0 mm |
| Spessore | 0.055 in |
| Spessore | 1.4 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Larghezza | 20.0 mm |
| Larghezza | 0.787 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare