Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20758615
20758615
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 20,41 € |
100 - 199 | 18,37 € |
200 - 499 | 16,33 € |
500 + | 14,29 € |
d1 | M20 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 16.0 |
d3 max | 30.0 |
d4 min | 22.0 |
H1 max | 20.0 |
l2 025 | 25.0 |
A/F | 19.0 |
Tipo impronta | Impronta esagonale |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Materiale | Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare