Menu Ricerca

Vite imperdibile M16 16.0 35.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20758530

Codice articolo precedente:

20758530

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 11,72 €
100 - 199 10,55 €
200 - 499 9,38 €
500 + 8,20 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,72 €

1 x 11,72 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M16
l1 025 35.0
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
l2 025 20.0
A/F 14.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Tipo testa Testa cilindrica
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci