Menu Ricerca

Vite imperdibile M12 12.0 25.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20758448

Codice articolo precedente:

20758448

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 8,70 €
100 - 199 7,83 €
200 - 499 6,96 €
500 + 6,09 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,70 €

1 x 8,70 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M12
l1 025 25.0
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
l2 025 15.0
A/F 10.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Tipo testa Testa cilindrica
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci