20758370
20758370
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 7,86 € |
100 - 199 | 7,07 € |
200 - 499 | 6,29 € |
500 + | 5,50 € |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 7.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
l2 025 | 12.5 |
A/F | 8.0 |
Tipo impronta | Impronta esagonale |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Materiale | Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare