Menu Ricerca

Vite imperdibile M8 8.0 60.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20758332

Codice articolo precedente:

20758332

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,97 €
100 - 199 6,273 €
200 - 499 5,576 €
500 + 4,879 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,97 €

1 x 6,97 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 025 60.0
d2 a012 6.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
l2 025 10.0
A/F 6.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Tipo testa Testa cilindrica
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci