Menu Ricerca

Vite imperdibile M5 5.0 35.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20758127

Codice articolo precedente:

20758127

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,04 €
100 - 199 4,54 €
200 - 499 4,03 €
500 + 3,53 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,04 €

1 x 5,04 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 025 35.0
d2 a012 3.7
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
l2 025 7.5
A/F 4.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Tipo testa Testa cilindrica
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci