Menu Ricerca

Anu-Lok Viti di spallamento - Testa cilindrica

In produzione

Le viti a spallamento con testa cilindrica Anu-Lok sono caratterizzate da una spalla cilindrica che distingue la testa della vite dalla sua sezione filettata. Viene lavorata con precisione per fungere da superficie di appoggio per la testa della vite.

Queste viti utilizzano Anu-Lok 180 (AnuLok), una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta in nylon si contrae per riempire lo spazio tra le filettature, creando un meccanismo di tenuta che impedisce alla vite di staccarsi a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.

Dotate di una testa esagonale, queste viti possono essere facilmente serrate o allentate utilizzando una chiave inglese.

  • Sono adatte a molteplici applicazioni, tra cui l'elettronica, i macchinari e l'industria automobilistica.
  • Le viti presentano proprietà magnetiche e sono resistenti alla corrosione.
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0130

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
170 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Acquista
2,91 € - 4,16 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
3,29 € - 4,70 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
45.0
4.0
2.0
6.0
3,09 € - 4,42 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
7.0
5.0
2.5
8.0
2,94 € - 4,20 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
3,03 € - 4,33 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
2.0
8.0
4.0
1.5
5.0
2,44 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
10.0
4.0
2.0
6.0
3,03 € - 4,33 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
20.0
4.0
2.0
6.0
3,03 € - 4,33 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
3.0
5.0
2.5
8.0
3,06 € - 4,37 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
2.0
10.0
4.0
1.5
5.0
2,82 € - 4,03 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
2.0
4.0
2.0
6.0
3,15 € - 4,50 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
2.0
16.0
4.0
1.5
5.0
2,88 € - 4,12 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
6.0
4.0
2.0
6.0
2,86 € - 4,08 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
4.0
4.0
2.0
6.0
3,18 € - 4,54 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
2.0
18.0
4.0
1.5
5.0
3,00 € - 4,28 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
18.0
4.0
2.0
6.0
3,18 € - 4,54 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
35.0
4.0
2.0
6.0
2,98 € - 4,25 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
14.0
4.0
2.0
6.0
2,88 € - 4,12 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
3.0
7.0
4.0
2.0
6.0
3,03 € - 4,33 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
3,27 € - 4,67 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0
4.0
18.0
5.0
2.5
8.0
  • di 9
Vite di spallamento M2 3.0 2.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756178

Fascia di prezzo
4,16 € - 2,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 45.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756482

Fascia di prezzo
4,70 € - 3,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M4 5.0 7.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756550

Fascia di prezzo
4,42 € - 3,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M2 3.0 3.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756185

Fascia di prezzo
4,20 € - 2,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M2 3.0 8.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756239

Fascia di prezzo
4,33 € - 3,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 10.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756383

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 20.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756437

Fascia di prezzo
4,33 € - 3,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M4 5.0 3.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756512

Fascia di prezzo
4,33 € - 3,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M2 3.0 10.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756246

Fascia di prezzo
4,37 € - 3,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 2.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756314

Fascia di prezzo
4,03 € - 2,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M2 3.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756277

Fascia di prezzo
4,50 € - 3,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 6.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756352

Fascia di prezzo
4,12 € - 2,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 4.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756338

Fascia di prezzo
4,08 € - 2,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M2 3.0 18.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756284

Fascia di prezzo
4,54 € - 3,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 18.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756420

Fascia di prezzo
4,28 € - 3,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 35.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756468

Fascia di prezzo
4,54 € - 3,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 14.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756406

Fascia di prezzo
4,25 € - 2,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M3 4.0 7.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756369

Fascia di prezzo
4,12 € - 2,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento M4 5.0 4.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756529

Fascia di prezzo
4,33 € - 3,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento M4 5.0 18.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20756611

Fascia di prezzo
4,67 € - 3,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0