20757861
20757861
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 28,02 € |
| 100 - 199 | 25,22 € |
| 200 - 499 | 22,42 € |
| 500 + | 19,61 € |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 100.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| A/F | 10.0 |
| Tipo testa | Testa cilindrica |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Materiale | Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare