Menu Ricerca

Vite di spallamento M16 20.0 30.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

La vite a spalla con testa Anu-Lok ha una spalla cilindrica che separa la testa dalla vite. È facile da stringere o allentare con una chiave esagonale. È leggermente magnetica e dotata di Anu-Lok, un dado in nylon riutilizzabile che migliora la presa delle viti.
Codice articolo Essentra :

20757748

Codice articolo precedente:

20757748

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 17,02 €
100 - 199 15,32 €
200 - 499 13,62 €
500 + 11,91 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

17,02 €

1 x 17,02 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 30.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci