Menu Ricerca

Vite di spallamento M12 16.0 65.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

La vite a spalla con testa Anu-Lok ha una spalla cilindrica che separa la testa dalla vite. È facile da stringere o allentare con una chiave esagonale. È leggermente magnetica e dotata di Anu-Lok, un dado in nylon riutilizzabile che migliora la presa delle viti.
Codice articolo Essentra :

20757687

Codice articolo precedente:

20757687

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 16,51 €
100 - 199 14,86 €
200 - 499 13,21 €
500 + 11,56 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,51 €

1 x 16,51 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 65.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci