Menu Ricerca

Vite di spallamento M6 8.0 30.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

La vite a spalla con testa Anu-Lok ha una spalla cilindrica che separa la testa dalla vite. È facile da stringere o allentare con una chiave esagonale. È leggermente magnetica e dotata di Anu-Lok, un dado in nylon riutilizzabile che migliora la presa delle viti.
Codice articolo Essentra :

20757069

Codice articolo precedente:

20757069

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,71 €
100 - 199 5,14 €
200 - 499 4,57 €
500 + 4,00 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,71 €

1 x 5,71 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 30.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci