20756598
20756598
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,58 € |
| 100 - 199 | 4,12 € |
| 200 - 499 | 3,66 € |
| 500 + | 3,21 € |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 14.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Tipo testa | Testa cilindrica |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Materiale | Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare