Menu Ricerca

Vite di spallamento M4 5.0 12.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

La vite a spalla con testa Anu-Lok ha una spalla cilindrica che separa la testa dalla vite. È facile da stringere o allentare con una chiave esagonale. È leggermente magnetica e dotata di Anu-Lok, un dado in nylon riutilizzabile che migliora la presa delle viti.
Codice articolo Essentra :

20756581

Codice articolo precedente:

20756581

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,54 €
100 - 199 4,09 €
200 - 499 3,63 €
500 + 3,18 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,54 €

1 x 4,54 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 12.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci