20756222
20756222
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,387 € |
| 100 - 199 | 3,9463 € |
| 200 - 499 | 3,5055 € |
| 500 + | 3,075 € |
| d1+0|-0.025 | 3.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 7.0 |
| d2 | M2 |
| d3 | 5.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 2.0 |
| A/F | 1.5 |
| Tipo testa | Testa cilindrica |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Materiale | Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare