Menu Ricerca

Anelli di tenuta

Disponibile

Gli anelli di tenuta svolgono la funzione di una spalla che mantiene in posizione componenti e assemblaggi su un asse liscio e possono essere utilizzati anche in un alloggiamento o foro per soluzioni monouso. Tra le applicazioni più comuni sono inclusi gli assi di tenuta.

Vengono installate in scanalature pre-fabbricate su assi e perni, dove svolgono una funzione di appoggio e tenuta di specifici componenti o assemblaggi. Il design a forma di anello presenta una linguetta per facilitare l'assemblaggio e lo smontaggio.

  • Materiale: poliossimetilene (POM)
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Spessore Acquista
0,059 € - 0,059 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,0848 € - 0,1184 € 31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
0,0811 € - 0,1131 € 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
0,1472 € - 0,1912 € 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
0,0736 € - 0,1029 € 60500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
0,1181 € - 0,1642 € 36520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
0,0885 € - 0,1234 € 125267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
0,0664 € - 0,0926 € 83340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Anello di tenuta Nero 2.3 mm 6.0 mm

10052303

Fascia di prezzo
0,059 € - 0,059 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.0 mm
Anello di tenuta 6.0 mm 14.0 mm POM Nero

10052341

Fascia di prezzo
0,1184 € - 0,0848 €

Livelli di giacenza
31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.3 mm
Anello di tenuta 5.0 mm 11.0 mm POM Nero

10052334

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    11.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.1 mm
Anello di tenuta 12.0 mm 23.0 mm POM Nero

10052372

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.6 mm
Anello di tenuta 4.0 mm 9.0 mm POM Nero

10052327

Fascia di prezzo
0,1029 € - 0,0736 €

Livelli di giacenza
60500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.1 mm
Anello di tenuta 9.0 mm 18.5 mm POM Nero

10052365

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1181 €

Livelli di giacenza
36520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    18.5 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.4 mm
Anello di tenuta 7.0 mm 14.0 mm POM Nero

10052358

Fascia di prezzo
0,1234 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
125267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.3 mm
Anello di tenuta 3.2 mm 7.0 mm POM Nero

10052310

Fascia di prezzo
0,0926 € - 0,0664 €

Livelli di giacenza
83340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Tipo rondella
    Rondella con anello di tenuta
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Altezza scanalatura compatibile
    1.0 mm