Menu Ricerca

O-Ring 15.6 mm 1.8 mm NBR Nero

Questo cappuccio di tenuta con o-ring nero in nitrile (NBR 90) è adatto a essere inserito nella scanalatura del raccordo maschio. Si ottiene un collegamento a tenuta stagna quando l'o-ring viene premuto contro la faccia piatta del raccordo femmina.
Codice articolo Essentra :

10386248

Codice articolo precedente:

490173

131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0719 €
1000 - 1999 0,0683 €
2000 + 0,0615 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

7,19 €

100 x 0,0719 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 15.6 mm
W 1.8 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Fluoroelastomero 75
Numero di pezzi 100
Tipo 2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci