Menu Ricerca

O-Ring 32.0 mm 3.0 mm NBR Nero

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 32mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Codice articolo Essentra :

10385883

Codice articolo precedente:

490132

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di kit O-Ring metrico europeo
Numero di pezzi 12
Materiale (nome esteso) Gomma NBR
Colore Nero
Tipo Individual Part
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci