Menu Ricerca

O-Ring 14.0 mm 2.5 mm NBR Nero

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 14mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Codice articolo Essentra :

10385760

Codice articolo precedente:

490120

800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1221 €
1000 - 1999 0,1162 €
2000 + 0,1045 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

12,21 €

100 x 0,1221 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di kit O-Ring metrico europeo
Numero di pezzi 14
Materiale (nome esteso) Gomma NBR
Colore Nero
Tipo Individual Part
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci