Menu Ricerca

Anello di fissaggio 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Rosso

Questo anello di fissaggio è realizzato in POM rosso ed è abbastanza flessibile da essere spostato manualmente dopo il montaggio.
Codice articolo Essentra :

10052259

Codice articolo precedente:

011108000505

60878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1543 €
1000 + 0,1106 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

77,15 €

500 x 0,1543 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro raccordo 8.0 mm
Diametro esterno 13.0 mm
Tipo accessorio Anello di fissaggio
Colore Rosso
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci