Menu Ricerca

Anello di fissaggio 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Rosso

Questo anello di fissaggio è realizzato in POM rosso ed è abbastanza flessibile da essere spostato manualmente dopo il montaggio.
Codice articolo Essentra :

10052228

Codice articolo precedente:

011104000505

190176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1131 €
1000 + 0,0811 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

56,55 €

500 x 0,1131 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro raccordo 4.0 mm
Diametro esterno 7.5 mm
Tipo accessorio Anello di fissaggio
Colore Rosso
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci