Menu Ricerca

Anello di fissaggio 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Rosso

Questo anello di fissaggio è realizzato in POM rosso ed è abbastanza flessibile da essere spostato manualmente dopo il montaggio.
Codice articolo Essentra :

10052211

Codice articolo precedente:

011103000505

59370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1029 €
1000 + 0,0736 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

51,45 €

500 x 0,1029 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro raccordo 3.0 mm
Diametro esterno 6.0 mm
Tipo accessorio Anello di fissaggio
Colore Rosso
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci