Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637,9307 € - 708,8131 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5700.0
|
||
| 447,8348 € - 497,5977 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3150.0
|
||
| 301,8901 € - 335,4346 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2700.0
|
||
| 22,781 € - 25,3099 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.9
|
25.0
|
150.0
|
||
| 665,3097 € - 739,233 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5950.0
|
||
| 285,8702 € - 317,6382 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2550.0
|
||
| 61,3729 € - 68,1863 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
500.0
|
||
| 468,4526 € - 520,5041 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3300.0
|
||
| 275,2321 € - 305,8088 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2450.0
|
||
| 475,3392 € - 528,1535 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3350.0
|
||
| 492,1219 € - 546,8067 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3500.0
|
||
| 498,9457 € - 554,383 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3550.0
|
||
| 560,4231 € - 622,6946 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4000.0
|
||
| 533,0963 € - 592,3269 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3800.0
|
||
| 594,5737 € - 660,6386 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4250.0
|
||
| 172,958 € - 192,1755 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1500.0
|
||
| 319,03 € - 354,48 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3000.0
|
||
| 461,5765 € - 512,8651 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3250.0
|
||
| 197,9439 € - 219,9412 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1750.0
|
||
| 434,0199 € - 482,2466 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3050.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare