Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
37,3692 € - 41,5179 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
750.0
43,1585 € - 47,9551 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
900.0
10,8471 € - 12,0489 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
100.0
41,2671 € - 45,8546 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
850.0
19,8968 € - 22,1018 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
300.0
27,7134 € - 30,7962 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
500.0
12,749 € - 14,1702 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
150.0
33,649 € - 37,3901 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
650.0
31,674 € - 35,1956 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
600.0
25,8847 € - 28,7584 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
450.0
57,4019 € - 63,7764 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1100.0
70,4957 € - 78,3332 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1450.0
78,2183 € - 86,9127 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1650.0
83,7986 € - 93,1095 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1800.0
21,7778 € - 24,2022 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
350.0
72,4917 € - 80,5486 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1500.0
263,246 € - 292,4955 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5000.0
37,3692 € - 41,5179 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
750.0
81,8131 € - 90,9046 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1750.0
72,4917 € - 80,5486 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1500.0
  • di 62
Albero temprato 6.0 750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294410

Fascia di prezzo
41,5179 € - 37,3692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 900.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294441

Fascia di prezzo
47,9551 € - 43,1585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294281

Fascia di prezzo
12,0489 € - 10,8471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 850.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294434

Fascia di prezzo
45,8546 € - 41,2671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 300.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294328

Fascia di prezzo
22,1018 € - 19,8968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 500.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294366

Fascia di prezzo
30,7962 € - 27,7134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 150.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294298

Fascia di prezzo
14,1702 € - 12,749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294397

Fascia di prezzo
37,3901 € - 33,649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 600.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294380

Fascia di prezzo
35,1956 € - 31,674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 450.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294359

Fascia di prezzo
28,7584 € - 25,8847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294489

Fascia di prezzo
63,7764 € - 57,4019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1450.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294557

Fascia di prezzo
78,3332 € - 70,4957 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294595

Fascia di prezzo
86,9127 € - 78,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294625

Fascia di prezzo
93,1095 € - 83,7986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 350.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295523

Fascia di prezzo
24,2022 € - 21,7778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1500.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295752

Fascia di prezzo
80,5486 € - 72,4917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 5000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295264

Fascia di prezzo
292,4955 € - 263,246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295608

Fascia di prezzo
41,5179 € - 37,3692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 8.0 1750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20295806

Fascia di prezzo
90,9046 € - 81,8131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1500.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294564

Fascia di prezzo
80,5486 € - 72,4917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900