Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226,974 € - 252,1899 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4250.0
|
||
| 191,9143 € - 213,2427 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3550.0
|
||
| 245,8049 € - 273,1212 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4650.0
|
||
| 248,2711 € - 275,8591 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4700.0
|
||
| 228,3743 € - 253,7469 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4300.0
|
||
| 308,9647 € - 343,293 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5950.0
|
||
| 273,2257 € - 303,583 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5200.0
|
||
| 304,0114 € - 337,7858 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5850.0
|
||
| 204,4229 € - 227,1308 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3800.0
|
||
| 219,4709 € - 243,8612 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4100.0
|
||
| 283,1428 € - 314,5973 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5400.0
|
||
| 230,8301 € - 256,4744 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4350.0
|
||
| 238,2809 € - 264,7612 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4500.0
|
||
| 265,7017 € - 295,223 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5050.0
|
||
| 260,7066 € - 289,674 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4950.0
|
||
| 216,9316 € - 241,0397 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4050.0
|
||
| 224,4974 € - 249,4415 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4200.0
|
||
| 243,2656 € - 270,2997 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4600.0
|
||
| 221,9476 € - 246,6096 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4150.0
|
||
| 180,2939 € - 200,3265 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare