Menu Ricerca

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Sono adatti per applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica.
  • Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare.
  • Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.230 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
41,2671 € - 45,8546 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
850.0
57,4019 € - 63,7764 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1100.0
46,931 € - 52,1455 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1000.0
61,2684 € - 68,0713 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1200.0
27,7134 € - 30,7962 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
500.0
24,035 € - 26,6998 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
400.0
31,674 € - 35,1956 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
600.0
37,3692 € - 41,5179 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
750.0
70,4957 € - 78,3332 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1450.0
78,2183 € - 86,9127 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1650.0
63,327 € - 70,3599 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1250.0
66,7651 € - 74,1846 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1350.0
83,7986 € - 93,1095 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1800.0
80,2247 € - 89,1385 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1700.0
43,1585 € - 47,9551 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
900.0
60,6002 € - 67,3373 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1050.0
12,749 € - 14,1702 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
150.0
25,8847 € - 28,7584 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
450.0
194,5059 € - 216,1165 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1700.0
665,3097 € - 739,233 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
5950.0
  • di 62
Albero temprato 6.0 850.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294434

Fascia di prezzo
45,8546 € - 41,2671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1100.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294489

Fascia di prezzo
63,7764 € - 57,4019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1000.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294465

Fascia di prezzo
52,1455 € - 46,931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1200.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294502

Fascia di prezzo
68,0713 € - 61,2684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 500.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294366

Fascia di prezzo
30,7962 € - 27,7134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 400.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294342

Fascia di prezzo
26,6998 € - 24,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 600.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294380

Fascia di prezzo
35,1956 € - 31,674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 750.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294410

Fascia di prezzo
41,5179 € - 37,3692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1450.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294557

Fascia di prezzo
78,3332 € - 70,4957 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1650.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294595

Fascia di prezzo
86,9127 € - 78,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1250.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294519

Fascia di prezzo
70,3599 € - 63,327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1350.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294533

Fascia di prezzo
74,1846 € - 66,7651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1800.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294625

Fascia di prezzo
93,1095 € - 83,7986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1700.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294601

Fascia di prezzo
89,1385 € - 80,2247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 900.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294441

Fascia di prezzo
47,9551 € - 43,1585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 1050.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294472

Fascia di prezzo
67,3373 € - 60,6002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 150.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294298

Fascia di prezzo
14,1702 € - 12,749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 6.0 450.0 0.4 Acciaio inossidabile

20294359

Fascia di prezzo
28,7584 € - 25,8847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 25.0 1700.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301743

Fascia di prezzo
216,1165 € - 194,5059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900
Albero temprato 20.0 5950.0 0.9 Acciaio inossidabile

20301408

Fascia di prezzo
739,233 € - 665,3097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7222202900