Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
22,30 € - 24,71 € Richiedi il lead time qui
8.0
400.0
66,86 € - 74,09 € Richiedi il lead time qui
8.0
1250.0
42,96 € - 47,60 € Richiedi il lead time qui
8.0
1000.0
76,35 € - 84,60 € Richiedi il lead time qui
8.0
1500.0
61,18 € - 67,79 € Richiedi il lead time qui
8.0
1100.0
104,31 € - 115,58 € Richiedi il lead time qui
16.0
1250.0
111,22 € - 123,23 € Richiedi il lead time qui
16.0
1350.0
93,95 € - 104,10 € Richiedi il lead time qui
16.0
1100.0
107,76 € - 119,40 € Richiedi il lead time qui
16.0
1300.0
90,48 € - 100,26 € Richiedi il lead time qui
16.0
1050.0
131,96 € - 146,21 € Richiedi il lead time qui
16.0
1650.0
39,67 € - 43,96 € Richiedi il lead time qui
20.0
350.0
51,79 € - 57,39 € Richiedi il lead time qui
16.0
650.0
76,28 € - 84,53 € Richiedi il lead time qui
16.0
1000.0
69,37 € - 76,87 € Richiedi il lead time qui
16.0
900.0
121,59 € - 134,72 € Richiedi il lead time qui
16.0
1500.0
138,87 € - 153,87 € Richiedi il lead time qui
16.0
1750.0
125,05 € - 138,56 € Richiedi il lead time qui
16.0
1550.0
18,83 € - 20,86 € Richiedi il lead time qui
20.0
150.0
156,15 € - 173,02 € Richiedi il lead time qui
16.0
2000.0
  • di 18
Albero 8.0 400.0 +0,-9 Alluminio

20333584

Fascia di prezzo
24,71 € - 22,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20333744

Fascia di prezzo
74,09 € - 66,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1000.0 +0,-9 Alluminio

20333690

Fascia di prezzo
47,60 € - 42,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20333799

Fascia di prezzo
84,60 € - 76,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1100.0 +0,-9 Alluminio

20333713

Fascia di prezzo
67,79 € - 61,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20334888

Fascia di prezzo
115,58 € - 104,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1350.0 +0,-9 Alluminio

20334901

Fascia di prezzo
123,23 € - 111,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1100.0 +0,-9 Alluminio

20334857

Fascia di prezzo
104,10 € - 93,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

20334895

Fascia di prezzo
119,40 € - 107,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20334840

Fascia di prezzo
100,26 € - 90,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20334963

Fascia di prezzo
146,21 € - 131,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 350.0 +0,-9 Alluminio

20335090

Fascia di prezzo
43,96 € - 39,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 650.0 +0,-9 Alluminio

20334772

Fascia di prezzo
57,39 € - 51,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1000.0 +0,-9 Alluminio

20334833

Fascia di prezzo
84,53 € - 76,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 900.0 +0,-9 Alluminio

20334826

Fascia di prezzo
76,87 € - 69,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20334932

Fascia di prezzo
134,72 € - 121,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1750.0 +0,-9 Alluminio

20334987

Fascia di prezzo
153,87 € - 138,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1550.0 +0,-9 Alluminio

20334949

Fascia di prezzo
138,56 € - 125,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 150.0 +0,-9 Alluminio

20335052

Fascia di prezzo
20,86 € - 18,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 2000.0 +0,-9 Alluminio

20335038

Fascia di prezzo
173,02 € - 156,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000