Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
9,8195 € - 10,8753 € Richiedi il lead time qui
8.0
150.0
29,725 € - 32,9435 € Richiedi il lead time qui
8.0
600.0
95,776 € - 106,1285 € Richiedi il lead time qui
8.0
2000.0
64,6468 € - 71,6373 € Richiedi il lead time qui
8.0
1150.0
22,8575 € - 25,3278 € Richiedi il lead time qui
8.0
400.0
34,5835 € - 38,3248 € Richiedi il lead time qui
8.0
750.0
68,5315 € - 75,9423 € Richiedi il lead time qui
8.0
1250.0
28,8948 € - 32,021 € Richiedi il lead time qui
10.0
450.0
78,2588 € - 86,715 € Richiedi il lead time qui
8.0
1500.0
23,8108 € - 26,3835 € Richiedi il lead time qui
8.0
450.0
80,2063 € - 88,8675 € Richiedi il lead time qui
8.0
1550.0
20,2438 € - 22,4373 € Richiedi il lead time qui
8.0
350.0
27,8595 € - 30,873 € Richiedi il lead time qui
8.0
550.0
26,5065 € - 29,3663 € Richiedi il lead time qui
10.0
400.0
44,034 € - 48,79 € Richiedi il lead time qui
8.0
1000.0
82,1435 € - 91,02 € Richiedi il lead time qui
8.0
1600.0
41,8713 € - 46,3915 € Richiedi il lead time qui
10.0
750.0
66,5943 € - 73,7898 € Richiedi il lead time qui
8.0
1200.0
40,3953 € - 44,7515 € Richiedi il lead time qui
8.0
900.0
84,0808 € - 93,1623 € Richiedi il lead time qui
8.0
1650.0
  • di 18
Albero 8.0 150.0 +0,-9 Alluminio

20333539

Fascia di prezzo
10,8753 € - 9,8195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20333621

Fascia di prezzo
32,9435 € - 29,725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 2000.0 +0,-9 Alluminio

20333898

Fascia di prezzo
106,1285 € - 95,776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1150.0 +0,-9 Alluminio

20333720

Fascia di prezzo
71,6373 € - 64,6468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 400.0 +0,-9 Alluminio

20333584

Fascia di prezzo
25,3278 € - 22,8575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20333652

Fascia di prezzo
38,3248 € - 34,5835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20333744

Fascia di prezzo
75,9423 € - 68,5315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 450.0 +0,-9 Alluminio

20333973

Fascia di prezzo
32,021 € - 28,8948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20333799

Fascia di prezzo
86,715 € - 78,2588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 450.0 +0,-9 Alluminio

20333591

Fascia di prezzo
26,3835 € - 23,8108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1550.0 +0,-9 Alluminio

20333805

Fascia di prezzo
88,8675 € - 80,2063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 350.0 +0,-9 Alluminio

20333577

Fascia di prezzo
22,4373 € - 20,2438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 550.0 +0,-9 Alluminio

20333614

Fascia di prezzo
30,873 € - 27,8595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 400.0 +0,-9 Alluminio

20333966

Fascia di prezzo
29,3663 € - 26,5065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1000.0 +0,-9 Alluminio

20333690

Fascia di prezzo
48,79 € - 44,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1600.0 +0,-9 Alluminio

20333812

Fascia di prezzo
91,02 € - 82,1435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20334031

Fascia di prezzo
46,3915 € - 41,8713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1200.0 +0,-9 Alluminio

20333737

Fascia di prezzo
73,7898 € - 66,5943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 900.0 +0,-9 Alluminio

20333683

Fascia di prezzo
44,7515 € - 40,3953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20333829

Fascia di prezzo
93,1623 € - 84,0808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000