Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,3215 € - 84,5625 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1450.0
|
||
| 86,0385 € - 95,3353 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1700.0
|
||
| 89,913 € - 99,63 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1800.0
|
||
| 36,4285 € - 40,3645 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
600.0
|
||
| 84,0808 € - 93,1623 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1650.0
|
||
| 95,776 € - 106,1285 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2000.0
|
||
| 80,2063 € - 88,8675 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1550.0
|
||
| 26,5065 € - 29,3663 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
400.0
|
||
| 70,479 € - 78,0948 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1300.0
|
||
| 11,1828 € - 12,3923 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
150.0
|
||
| 28,8948 € - 32,021 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
450.0
|
||
| 41,8713 € - 46,3915 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
750.0
|
||
| 62,7095 € - 69,4848 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1100.0
|
||
| 31,5905 € - 35,0038 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
650.0
|
||
| 74,374 € - 82,41 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1400.0
|
||
| 87,9758 € - 97,4775 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1750.0
|
||
| 22,8575 € - 25,3278 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
400.0
|
||
| 68,5315 € - 75,9423 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1250.0
|
||
| 78,2588 € - 86,715 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1500.0
|
||
| 60,7518 € - 67,322 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1050.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare