Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,8913 € - 101,8235 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1500.0
|
||
| 104,0683 € - 115,3125 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1850.0
|
||
| 32,0825 € - 35,547 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
450.0
|
||
| 39,0628 € - 43,2858 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
600.0
|
||
| 102,0285 € - 113,0473 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1800.0
|
||
| 9,7785 € - 10,8445 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
100.0
|
||
| 99,7223 € - 110,495 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1750.0
|
||
| 12,6895 € - 14,0528 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
150.0
|
||
| 82,287 € - 91,1738 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1300.0
|
||
| 53,6895 € - 59,491 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1000.0
|
||
| 89,4723 € - 99,1483 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1450.0
|
||
| 97,416 € - 107,9428 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1700.0
|
||
| 34,03 € - 37,7098 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
550.0
|
||
| 18,6448 € - 20,6538 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
250.0
|
||
| 23,4315 € - 25,9633 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
350.0
|
||
| 75,0915 € - 83,2095 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1150.0
|
||
| 44,034 € - 48,79 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1000.0
|
||
| 62,7095 € - 69,4848 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1100.0
|
||
| 31,5905 € - 35,0038 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
650.0
|
||
| 74,374 € - 82,41 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1400.0