Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
111,7968 € - 123,8815 € Richiedi il lead time qui
20.0
1050.0
87,7913 € - 97,2828 € Richiedi il lead time qui
20.0
900.0
165,6503 € - 183,5468 € Richiedi il lead time qui
20.0
1650.0
96,7908 € - 107,2458 € Richiedi il lead time qui
20.0
1000.0
95,8888 € - 106,2413 € Richiedi il lead time qui
25.0
750.0
83,9988 € - 93,0803 € Richiedi il lead time qui
25.0
650.0
101,8235 € - 112,832 € Richiedi il lead time qui
25.0
800.0
213,7125 € - 236,7955 € Richiedi il lead time qui
25.0
1650.0
60,5878 € - 67,1273 € Richiedi il lead time qui
20.0
600.0
83,3223 € - 92,3218 € Richiedi il lead time qui
20.0
850.0
23,411 € - 25,9428 € Richiedi il lead time qui
20.0
200.0
56,0983 € - 62,156 € Richiedi il lead time qui
20.0
550.0
156,6713 € - 173,6043 € Richiedi il lead time qui
20.0
1550.0
147,7025 € - 163,6618 € Richiedi il lead time qui
20.0
1450.0
27,2958 € - 30,2375 € Richiedi il lead time qui
25.0
200.0
138,7235 € - 153,709 € Richiedi il lead time qui
20.0
1350.0
15,3955 € - 17,056 € Richiedi il lead time qui
25.0
100.0
219,6575 € - 243,3863 € Richiedi il lead time qui
25.0
1700.0
19,3008 € - 21,3815 € Richiedi il lead time qui
20.0
150.0
152,9813 € - 169,5043 € Richiedi il lead time qui
16.0
1900.0
  • di 18
Albero 20.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20335229

Fascia di prezzo
123,8815 € - 111,7968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 900.0 +0,-9 Alluminio

20335205

Fascia di prezzo
97,2828 € - 87,7913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20335342

Fascia di prezzo
183,5468 € - 165,6503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1000.0 +0,-9 Alluminio

20335212

Fascia di prezzo
107,2458 € - 96,7908 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20335557

Fascia di prezzo
106,2413 € - 95,8888 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 650.0 +0,-9 Alluminio

20335533

Fascia di prezzo
93,0803 € - 83,9988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20335564

Fascia di prezzo
112,832 € - 101,8235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 1650.0 +0,-9 Alluminio

20335724

Fascia di prezzo
236,7955 € - 213,7125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20335144

Fascia di prezzo
67,1273 € - 60,5878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 850.0 +0,-9 Alluminio

20335199

Fascia di prezzo
92,3218 € - 83,3223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20335069

Fascia di prezzo
25,9428 € - 23,411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 550.0 +0,-9 Alluminio

20335137

Fascia di prezzo
62,156 € - 56,0983 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1550.0 +0,-9 Alluminio

20335328

Fascia di prezzo
173,6043 € - 156,6713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20335304

Fascia di prezzo
163,6618 € - 147,7025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20335441

Fascia di prezzo
30,2375 € - 27,2958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1350.0 +0,-9 Alluminio

20335281

Fascia di prezzo
153,709 € - 138,7235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 100.0 +0,-9 Alluminio

20335427

Fascia di prezzo
17,056 € - 15,3955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 1700.0 +0,-9 Alluminio

20335731

Fascia di prezzo
243,3863 € - 219,6575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 150.0 +0,-9 Alluminio

20335052

Fascia di prezzo
21,3815 € - 19,3008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 16.0 1900.0 +0,-9 Alluminio

20335014

Fascia di prezzo
169,5043 € - 152,9813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000