Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,913 € - 99,63 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1800.0
|
||
| 36,4285 € - 40,3645 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
600.0
|
||
| 37,269 € - 41,287 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
650.0
|
||
| 70,3048 € - 77,90 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1050.0
|
||
| 13,571 € - 15,047 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
200.0
|
||
| 93,7465 € - 103,8735 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1950.0
|
||
| 8,7843 € - 9,7375 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
100.0
|
||
| 46,7913 € - 51,8445 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
850.0
|
||
| 87,084 € - 96,4935 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1400.0
|
||
| 89,4723 € - 99,1483 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1450.0
|
||
| 97,416 € - 107,9428 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1700.0
|
||
| 91,8913 € - 101,8235 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1500.0
|
||
| 78,2588 € - 86,715 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1500.0
|
||
| 60,7518 € - 67,322 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1050.0
|
||
| 91,8605 € - 101,7825 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1850.0
|
||
| 92,8958 € - 102,9305 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1900.0
|
||
| 41,8713 € - 46,3915 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
750.0
|
||
| 31,2933 € - 34,6758 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
500.0
|
||
| 44,1673 € - 48,9438 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
800.0
|
||
| 11,1828 € - 12,3923 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
150.0