Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
18,3168 € - 20,295 € Richiedi il lead time qui
8.0
300.0
87,9758 € - 97,4775 € Richiedi il lead time qui
8.0
1750.0
70,479 € - 78,0948 € Richiedi il lead time qui
8.0
1300.0
11,1828 € - 12,3923 € Richiedi il lead time qui
10.0
150.0
21,033 € - 23,3085 € Richiedi il lead time qui
10.0
300.0
86,0385 € - 95,3353 € Richiedi il lead time qui
8.0
1700.0
89,913 € - 99,63 € Richiedi il lead time qui
8.0
1800.0
36,4285 € - 40,3645 € Richiedi il lead time qui
10.0
600.0
37,269 € - 41,287 € Richiedi il lead time qui
10.0
650.0
13,571 € - 15,047 € Richiedi il lead time qui
10.0
200.0
93,7465 € - 103,8735 € Richiedi il lead time qui
8.0
1950.0
8,7843 € - 9,7375 € Richiedi il lead time qui
10.0
100.0
46,7913 € - 51,8445 € Richiedi il lead time qui
10.0
850.0
89,4723 € - 99,1483 € Richiedi il lead time qui
10.0
1450.0
97,416 € - 107,9428 € Richiedi il lead time qui
10.0
1700.0
91,8913 € - 101,8235 € Richiedi il lead time qui
10.0
1500.0
104,0683 € - 115,3125 € Richiedi il lead time qui
10.0
1850.0
78,2588 € - 86,715 € Richiedi il lead time qui
8.0
1500.0
60,7518 € - 67,322 € Richiedi il lead time qui
8.0
1050.0
91,8605 € - 101,7825 € Richiedi il lead time qui
8.0
1850.0
  • di 18
Albero 8.0 300.0 +0,-9 Alluminio

20333560

Fascia di prezzo
20,295 € - 18,3168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1750.0 +0,-9 Alluminio

20333843

Fascia di prezzo
97,4775 € - 87,9758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

20333751

Fascia di prezzo
78,0948 € - 70,479 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 150.0 +0,-9 Alluminio

20333911

Fascia di prezzo
12,3923 € - 11,1828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 300.0 +0,-9 Alluminio

20333942

Fascia di prezzo
23,3085 € - 21,033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1700.0 +0,-9 Alluminio

20333836

Fascia di prezzo
95,3353 € - 86,0385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1800.0 +0,-9 Alluminio

20333850

Fascia di prezzo
99,63 € - 89,913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20334000

Fascia di prezzo
40,3645 € - 36,4285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 650.0 +0,-9 Alluminio

20334017

Fascia di prezzo
41,287 € - 37,269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20333928

Fascia di prezzo
15,047 € - 13,571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1950.0 +0,-9 Alluminio

20333881

Fascia di prezzo
103,8735 € - 93,7465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 100.0 +0,-9 Alluminio

20333904

Fascia di prezzo
9,7375 € - 8,7843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 850.0 +0,-9 Alluminio

20334055

Fascia di prezzo
51,8445 € - 46,7913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20334161

Fascia di prezzo
99,1483 € - 89,4723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1700.0 +0,-9 Alluminio

20334215

Fascia di prezzo
107,9428 € - 97,416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20334178

Fascia di prezzo
101,8235 € - 91,8913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 10.0 1850.0 +0,-9 Alluminio

20334246

Fascia di prezzo
115,3125 € - 104,0683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20333799

Fascia di prezzo
86,715 € - 78,2588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1050.0 +0,-9 Alluminio

20333706

Fascia di prezzo
67,322 € - 60,7518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1850.0 +0,-9 Alluminio

20333867

Fascia di prezzo
101,7825 € - 91,8605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000