Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,39 € - 107,92 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1150.0
|
||
| 130,97 € - 145,12 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0
|
1300.0
|
||
| 72,24 € - 80,05 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
750.0
|
||
| 128,50 € - 142,38 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1600.0
|
||
| 117,83 € - 130,56 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1150.0
|
||
| 45,69 € - 50,62 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
450.0
|
||
| 59,23 € - 65,63 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1000.0
|
||
| 78,89 € - 87,41 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1050.0
|
||
| 76,28 € - 84,53 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1000.0
|
||
| 50,06 € - 55,47 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
500.0
|
||
| 138,87 € - 153,87 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1750.0
|
||
| 63,49 € - 70,35 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
650.0
|
||
| 114,25 € - 126,59 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1850.0
|
||
| 45,06 € - 49,93 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
400.0
|
||
| 144,10 € - 159,67 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1450.0
|
||
| 26,63 € - 29,50 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
200.0
|
||
| 76,62 € - 84,90 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
800.0
|
||
| 152,85 € - 169,37 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1550.0
|
||
| 135,41 € - 150,04 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1700.0
|
||
| 121,59 € - 134,72 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1500.0