Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,3008 € - 21,3815 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
150.0
|
||
| 152,9813 € - 169,5043 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1900.0
|
||
| 35,752 € - 39,6163 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
300.0
|
||
| 188,0978 € - 208,4235 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1900.0
|
||
| 129,7548 € - 143,7665 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1250.0
|
||
| 161,171 € - 178,5858 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1600.0
|
||
| 40,6618 € - 45,059 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
350.0
|
||
| 134,2443 € - 148,748 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0
|
1300.0
|
||
| 125,2755 € - 138,8055 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1200.0
|
||
| 46,8323 € - 51,8855 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
450.0
|
||
| 78,5355 € - 87,0225 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
800.0
|
||
| 156,6713 € - 173,6043 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
1550.0
|
||
| 83,3223 € - 92,3218 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
850.0
|
||
| 23,411 € - 25,9428 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
200.0
|
||
| 56,0983 € - 62,156 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
550.0
|
||
| 46,002 € - 50,9733 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
550.0
|
||
| 43,993 € - 48,749 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
500.0
|
||
| 67,568 € - 74,866 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
850.0
|
||
| 121,0935 € - 134,1725 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1450.0
|
||
| 30,873 € - 34,2043 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
250.0