Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
18,3168 € - 20,295 € Richiedi il lead time qui
8.0
300.0
33,456 € - 37,0743 € Richiedi il lead time qui
8.0
700.0
20,2438 € - 22,4373 € Richiedi il lead time qui
8.0
350.0
27,8595 € - 30,873 € Richiedi il lead time qui
8.0
550.0
11,767 € - 13,0483 € Richiedi il lead time qui
8.0
200.0
8,5588 € - 9,4813 € Richiedi il lead time qui
8.0
100.0
29,725 € - 32,9435 € Richiedi il lead time qui
8.0
600.0
36,4285 € - 40,3543 € Richiedi il lead time qui
8.0
800.0
22,8575 € - 25,3278 € Richiedi il lead time qui
8.0
400.0
68,5315 € - 75,9423 € Richiedi il lead time qui
8.0
1250.0
78,2588 € - 86,715 € Richiedi il lead time qui
8.0
1500.0
23,8108 € - 26,3835 € Richiedi il lead time qui
8.0
450.0
44,034 € - 48,79 € Richiedi il lead time qui
8.0
1000.0
62,7095 € - 69,4848 € Richiedi il lead time qui
8.0
1100.0
31,5905 € - 35,0038 € Richiedi il lead time qui
8.0
650.0
74,374 € - 82,41 € Richiedi il lead time qui
8.0
1400.0
9,8195 € - 10,8753 € Richiedi il lead time qui
8.0
150.0
38,5605 € - 42,7323 € Richiedi il lead time qui
8.0
850.0
64,6468 € - 71,6373 € Richiedi il lead time qui
8.0
1150.0
34,5835 € - 38,3248 € Richiedi il lead time qui
8.0
750.0
  • di 18
Albero 8.0 300.0 +0,-9 Alluminio

20333560

Fascia di prezzo
20,295 € - 18,3168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 700.0 +0,-9 Alluminio

20333645

Fascia di prezzo
37,0743 € - 33,456 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 350.0 +0,-9 Alluminio

20333577

Fascia di prezzo
22,4373 € - 20,2438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 550.0 +0,-9 Alluminio

20333614

Fascia di prezzo
30,873 € - 27,8595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 200.0 +0,-9 Alluminio

20333546

Fascia di prezzo
13,0483 € - 11,767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 100.0 +0,-9 Alluminio

20333522

Fascia di prezzo
9,4813 € - 8,5588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20333621

Fascia di prezzo
32,9435 € - 29,725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20333669

Fascia di prezzo
40,3543 € - 36,4285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 400.0 +0,-9 Alluminio

20333584

Fascia di prezzo
25,3278 € - 22,8575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20333744

Fascia di prezzo
75,9423 € - 68,5315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20333799

Fascia di prezzo
86,715 € - 78,2588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 450.0 +0,-9 Alluminio

20333591

Fascia di prezzo
26,3835 € - 23,8108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1000.0 +0,-9 Alluminio

20333690

Fascia di prezzo
48,79 € - 44,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1100.0 +0,-9 Alluminio

20333713

Fascia di prezzo
69,4848 € - 62,7095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 650.0 +0,-9 Alluminio

20333638

Fascia di prezzo
35,0038 € - 31,5905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20333775

Fascia di prezzo
82,41 € - 74,374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 150.0 +0,-9 Alluminio

20333539

Fascia di prezzo
10,8753 € - 9,8195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 850.0 +0,-9 Alluminio

20333676

Fascia di prezzo
42,7323 € - 38,5605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 1150.0 +0,-9 Alluminio

20333720

Fascia di prezzo
71,6373 € - 64,6468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 8.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20333652

Fascia di prezzo
38,3248 € - 34,5835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000