Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119,7713 € - 132,717 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1900.0
|
||
| 125,1013 € - 138,621 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
2000.0
|
||
| 122,4363 € - 135,6588 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1950.0
|
||
| 83,763 € - 92,8138 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1100.0
|
||
| 111,7558 € - 123,8303 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1750.0
|
||
| 110,4335 € - 122,3645 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
2000.0
|
||
| 30,5143 € - 33,8148 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
400.0
|
||
| 103,2073 € - 114,3593 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1550.0
|
||
| 94,833 € - 105,083 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1350.0
|
||
| 84,6855 € - 93,8388 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1350.0
|
||
| 94,0745 € - 104,2323 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1600.0
|
||
| 108,2708 € - 119,966 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1950.0
|
||
| 21,156 € - 23,452 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
250.0
|
||
| 95,12 € - 105,4008 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1650.0
|
||
| 102,0285 € - 113,0473 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1800.0
|
||
| 9,7785 € - 10,8445 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
100.0
|
||
| 99,7223 € - 110,495 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1750.0
|
||
| 89,5645 € - 99,2508 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1200.0
|
||
| 60,7108 € - 67,2708 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1000.0
|
||
| 80,8623 € - 89,5953 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1050.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare