Menu Ricerca

Alberi in alluminio

Disponibile

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.

Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.

  • Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica.
  • La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.
  • Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
342 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. h6 l1 Acquista
55,86 € - 61,90 € Richiedi il lead time qui
30.0
250.0
179,50 € - 198,89 € Richiedi il lead time qui
25.0
1400.0
144,70 € - 160,34 € Richiedi il lead time qui
25.0
1100.0
234,42 € - 259,74 € Richiedi il lead time qui
30.0
1200.0
220,09 € - 243,87 € Richiedi il lead time qui
25.0
1750.0
187,40 € - 207,65 € Richiedi il lead time qui
30.0
900.0
225,89 € - 250,29 € Richiedi il lead time qui
25.0
1800.0
166,83 € - 184,85 € Richiedi il lead time qui
40.0
550.0
239,95 € - 265,87 € Richiedi il lead time qui
40.0
800.0
280,01 € - 310,26 € Richiedi il lead time qui
30.0
1450.0
307,36 € - 340,57 € Richiedi il lead time qui
30.0
1600.0
542,01 € - 600,56 € Richiedi il lead time qui
40.0
1800.0
243,54 € - 269,85 € Richiedi il lead time qui
30.0
1250.0
395,77 € - 438,53 € Richiedi il lead time qui
40.0
1300.0
144,10 € - 159,67 € Richiedi il lead time qui
20.0
1450.0
72,24 € - 80,05 € Richiedi il lead time qui
20.0
750.0
59,11 € - 65,49 € Richiedi il lead time qui
20.0
600.0
63,49 € - 70,35 € Richiedi il lead time qui
20.0
650.0
148,49 € - 164,53 € Richiedi il lead time qui
20.0
1500.0
139,73 € - 154,83 € Richiedi il lead time qui
20.0
1400.0
  • di 18
Albero 30.0 250.0 +0,-9 Alluminio

20335830

Fascia di prezzo
61,90 € - 55,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20335670

Fascia di prezzo
198,89 € - 179,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 1100.0 +0,-9 Alluminio

20335618

Fascia di prezzo
160,34 € - 144,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1200.0 +0,-9 Alluminio

20336011

Fascia di prezzo
259,74 € - 234,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 1750.0 +0,-9 Alluminio

20335748

Fascia di prezzo
243,87 € - 220,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 900.0 +0,-9 Alluminio

20335960

Fascia di prezzo
207,65 € - 187,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 25.0 1800.0 +0,-9 Alluminio

20335755

Fascia di prezzo
250,29 € - 225,89 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 550.0 +0,-9 Alluminio

20336271

Fascia di prezzo
184,85 € - 166,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 800.0 +0,-9 Alluminio

20336325

Fascia di prezzo
265,87 € - 239,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20336066

Fascia di prezzo
310,26 € - 280,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1600.0 +0,-9 Alluminio

20336097

Fascia di prezzo
340,57 € - 307,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1800.0 +0,-9 Alluminio

20336516

Fascia di prezzo
600,56 € - 542,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 30.0 1250.0 +0,-9 Alluminio

20336028

Fascia di prezzo
269,85 € - 243,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 40.0 1300.0 +0,-9 Alluminio

20336417

Fascia di prezzo
438,53 € - 395,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1450.0 +0,-9 Alluminio

20335304

Fascia di prezzo
159,67 € - 144,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 750.0 +0,-9 Alluminio

20335175

Fascia di prezzo
80,05 € - 72,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 600.0 +0,-9 Alluminio

20335144

Fascia di prezzo
65,49 € - 59,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 650.0 +0,-9 Alluminio

20335151

Fascia di prezzo
70,35 € - 63,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1500.0 +0,-9 Alluminio

20335311

Fascia di prezzo
164,53 € - 148,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000
Albero 20.0 1400.0 +0,-9 Alluminio

20335298

Fascia di prezzo
154,83 € - 139,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7215508000