Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8453 € - 29,7455 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
850.0
|
||
| 16,728 € - 27,88 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
750.0
|
||
| 19,4135 € - 32,349 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1000.0
|
||
| 42,2095 € - 70,356 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2650.0
|
||
| 44,813 € - 74,6815 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2900.0
|
||
| 55,2373 € - 92,0655 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4100.0
|
||
| 55,7703 € - 92,9573 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4150.0
|
||
| 65,3233 € - 108,8653 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5100.0
|
||
| 63,3143 € - 105,5238 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4900.0
|
||
| 66,4303 € - 110,7205 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5200.0
|
||
| 44,6388 € - 74,3945 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3050.0
|
||
| 49,2718 € - 82,123 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3500.0
|
||
| 52,7773 € - 87,9553 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3850.0
|
||
| 53,3103 € - 88,8573 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3900.0
|
||
| 53,7408 € - 89,5748 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3950.0
|
||
| 39,1653 € - 65,272 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2350.0
|
||
| 24,3233 € - 40,5388 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1050.0
|
||
| 30,4015 € - 50,676 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1650.0
|
||
| 32,4105 € - 54,0175 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1850.0
|
||
| 26,896 € - 44,8233 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare