Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
99,0663 € - 132,0918 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2800.0
118,7565 € - 158,342 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3500.0
117,1985 € - 156,2613 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3450.0
115,6713 € - 154,2215 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3400.0
154,3855 € - 171,544 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3850.0
114,2773 € - 134,4493 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3450.0
110,5053 € - 130,0008 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3300.0
105,1548 € - 123,7073 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3100.0
119,5048 € - 140,5993 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3650.0
129,0373 € - 151,8128 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
4000.0
99,7223 € - 117,3215 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
2900.0
106,6103 € - 125,4293 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3150.0
115,8045 € - 136,243 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3500.0
127,592 € - 150,1113 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3950.0
123,9123 € - 145,7755 € Richiedi il lead time qui
0.9
20.0
3800.0
101,6083 € - 135,4743 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2900.0
114,1338 € - 152,1715 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3350.0
125,583 € - 167,444 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3750.0
120,2838 € - 160,3818 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3550.0
72,4368 € - 96,5755 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1950.0
  • di 72
Albero temprato 25.0 2800.0 0.9 Acciaio

20280574

Fascia di prezzo
132,0918 € - 99,0663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    10.780
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3500.0 0.9 Acciaio

20280710

Fascia di prezzo
158,342 € - 118,7565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    13.475
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3450.0 0.9 Acciaio

20280703

Fascia di prezzo
156,2613 € - 117,1985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    13.283
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3400.0 0.9 Acciaio

20280697

Fascia di prezzo
154,2215 € - 115,6713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    13.090
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3850.0 0.9 Acciaio

20280789

Fascia di prezzo
171,544 € - 154,3855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    14.823
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 3450.0 0.9 Acciaio

20279523

Fascia di prezzo
134,4493 € - 114,2773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    8.522
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 3300.0 0.9 Acciaio

20279493

Fascia di prezzo
130,0008 € - 110,5053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    8.151
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 3100.0 0.9 Acciaio

20279455

Fascia di prezzo
123,7073 € - 105,1548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    7.657
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 3650.0 0.9 Acciaio

20279561

Fascia di prezzo
140,5993 € - 119,5048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    9.016
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 4000.0 0.9 Acciaio

20279639

Fascia di prezzo
151,8128 € - 129,0373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    9.880
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 2900.0 0.9 Acciaio

20279417

Fascia di prezzo
117,3215 € - 99,7223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    7.163
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 3150.0 0.9 Acciaio

20279462

Fascia di prezzo
125,4293 € - 106,6103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    7.781
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 3500.0 0.9 Acciaio

20279530

Fascia di prezzo
136,243 € - 115,8045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    8.645
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 3950.0 0.9 Acciaio

20279622

Fascia di prezzo
150,1113 € - 127,592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    9.757
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 20.0 3800.0 0.9 Acciaio

20279592

Fascia di prezzo
145,7755 € - 123,9123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    9.386
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 2900.0 0.9 Acciaio

20280598

Fascia di prezzo
135,4743 € - 101,6083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    11.165
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3350.0 0.9 Acciaio

20280680

Fascia di prezzo
152,1715 € - 114,1338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.898
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3750.0 0.9 Acciaio

20280765

Fascia di prezzo
167,444 € - 125,583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    14.438
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3550.0 0.9 Acciaio

20280727

Fascia di prezzo
160,3818 € - 120,2838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    13.668
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 1950.0 0.9 Acciaio

20280406

Fascia di prezzo
96,5755 € - 72,4368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    7.508
  • Materiale
    Acciaio