Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
1.015,201 € - 1.128,0023 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5300.0
1.081,4058 € - 1.201,5563 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5650.0
1.090,8153 € - 1.212,0113 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5700.0
1.138,0883 € - 1.264,5425 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5950.0
977,44 € - 1.086,0388 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5100.0
930,167 € - 1.033,5178 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4850.0
1.071,8938 € - 1.190,9885 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5600.0
1.024,713 € - 1.138,57 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5350.0
864,0648 € - 960,0663 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4500.0
892,406 € - 991,5645 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
4650.0
599,5533 € - 666,168 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
3100.0
1.119,1565 € - 1.243,5095 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
5850.0
75,6245 € - 126,0443 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
3900.0
86,5203 € - 144,197 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4600.0
101,3008 € - 168,8278 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5550.0
83,9885 € - 139,9843 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4450.0
91,8503 € - 153,0838 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4950.0
62,156 € - 103,5968 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
3050.0
58,9785 € - 98,2975 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2850.0
59,5423 € - 99,2405 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
2900.0
  • di 72
Albero temprato 60.0 5300.0 1.5 Acciaio

20285814

Fascia di prezzo
1.128,0023 € - 1.015,201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    147.660
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5650.0 1.5 Acciaio

20285883

Fascia di prezzo
1.201,5563 € - 1.081,4058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    125.430
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5700.0 1.5 Acciaio

20285890

Fascia di prezzo
1.212,0113 € - 1.090,8153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    126.540
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5950.0 1.5 Acciaio

20285944

Fascia di prezzo
1.264,5425 € - 1.138,0883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    132.090
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5100.0 1.5 Acciaio

20285777

Fascia di prezzo
1.086,0388 € - 977,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    113.220
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4850.0 1.5 Acciaio

20285722

Fascia di prezzo
1.033,5178 € - 930,167 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    107.670
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5600.0 1.5 Acciaio

20285876

Fascia di prezzo
1.190,9885 € - 1.071,8938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    124.320
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5350.0 1.5 Acciaio

20285821

Fascia di prezzo
1.138,57 € - 1.024,713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    118.770
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4500.0 1.5 Acciaio

20285654

Fascia di prezzo
960,0663 € - 864,0648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    99.900
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 4650.0 1.5 Acciaio

20285685

Fascia di prezzo
991,5645 € - 892,406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    103.230
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 3100.0 1.5 Acciaio

20285371

Fascia di prezzo
666,168 € - 599,5533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    68.820
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 5850.0 1.5 Acciaio

20285920

Fascia di prezzo
1.243,5095 € - 1.119,1565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    129.870
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 3900.0 0.4 Acciaio

20337698

Fascia di prezzo
126,0443 € - 75,6245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.624
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4600.0 0.4 Acciaio

20337834

Fascia di prezzo
144,197 € - 86,5203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.736
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5550.0 0.4 Acciaio

20338022

Fascia di prezzo
168,8278 € - 101,3008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.888
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4450.0 0.4 Acciaio

20337803

Fascia di prezzo
139,9843 € - 83,9885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.715
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4950.0 0.4 Acciaio

20337902

Fascia di prezzo
153,0838 € - 91,8503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.792
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 3050.0 0.4 Acciaio

20337520

Fascia di prezzo
103,5968 € - 62,156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.488
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2850.0 0.4 Acciaio

20337483

Fascia di prezzo
98,2975 € - 58,9785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.456
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 2900.0 0.4 Acciaio

20337490

Fascia di prezzo
99,2405 € - 59,5423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.464
  • Materiale
    Acciaio